Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Strömförsörjning för fastighetsautomation: Matning och laddning via USB

22.01.2024
Strömförsörjningar STEP POWER med USB-anslutning

Phoenix Contacts strömförsörjningar STEP POWER är optimalt anpassade efter behoven inom modern fastighetsautomation. USB-anslutningen matar både Smart Meter Gateways, Raspberry Pi:er och andra Smart Home-komponenter via USB-anslutningen. Den kan också användas för att snabbt ladda mobila terminaler och andra 5 V-laster.

Nätdelen har en USB-A- eller USB-C-anslutning på upp till 15 W. Användningen som USB-laddare ger mer utrymme i normcentralen eller apparatskåpet genom den extra smala byggbredden på endast 18 mm (1 delningsenhet) eller låga manöverpaneler där den klassiska kombinationen av eluttag för apparatskåp med en byggbredd på 45 mm (2,5 delningsenheter) och USB-kontaktnätaggregat helt utgår. Det integrerade kabelspåret med dragavlastning i strömförsörjningens kapsling gör att USB-kabeln vid behov enkelt kan föras under normcentralens lock, vilket gör den lätthanterlig. Strömförsörjningarna Step Power har låga tomgångsförluster på < 0,1 W och hög verkningsgrad för optimal energieffektivitet i byggnader. Tack vare effektiv energibesparing genom maximal effektivitet vid tomgångs- och dellastdrift uppfyller strömförsörjningarna de höga kraven i ekodesigndirektivets effektivitetsstandarder. Det breda inmatningsområdet på 85 V AC ... 264 V AC och temperaturområdet på -25 till +70 °C möjliggör dessutom global användning i nästan alla omgivningsförhållanden.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation