Med de nya litiumbatterimodulerna med IQ Technology utökar Phoenix Contact sitt sortiment av kraftfulla energilagringslösningar med en kapacitet på 284 Wh.
Nyheter Följ våra aktuella nyheter för att få information om våra produkter och teknologier, vårt företag, vår strategiska affärsutveckling och vårt hållbarhetsengagemang. Pressinformation och bildmaterial kan du enkelt och bekvämt hämta från vårt Download-område.
- Filter:
-
Område
-
Evenemangskategori
-
Produktkategori
- Applicerade filter (1):
Batteriemoduler med litium-järnfosfat-teknik
22.07.2025
SEMI-F47-överensstämmelse för strömförsörjningar
30.07.2024
UNO POWER-strömförsörjningarna har basfunktioner från Phoenix Contact som tack vare hög effekttäthet är optimala för kompakta apparatskåp. Den kompletta portföljen har nu testats och bekräftats vad gäller SEMI-F47-överensstämmelse.
Strömförsörjning med integrerat apparatskydd
22.04.2024
Strömförsörjningen Trio Power med integrerad elektronisk säkring från Phoenix Contact finns nu även i en trefasversion.
Strömförsörjning för fastighetsautomation: Matning och laddning via USB
22.01.2024
Phoenix Contacts strömförsörjningar STEP POWER är optimalt anpassade efter behoven inom modern fastighetsautomation. USB-anslutningen matar både Smart Meter Gateways, Raspberry Pi:er och andra Smart Home-komponenter via USB-anslutningen. Den kan också användas för att snabbt ladda mobila terminaler och andra 5 V-laster.