SEMI-F47-överensstämmelse för strömförsörjningar

30.07.2024
SEMI-F47-överensstämmelse för Uno Power-strömförsörjningar

UNO POWER-strömförsörjningarna har basfunktioner från Phoenix Contact som tack vare hög effekttäthet är optimala för kompakta apparatskåp. Den kompletta portföljen har nu testats och bekräftats vad gäller SEMI-F47-överensstämmelse.

Produktlinjen Uno Power kännetecknas av effektiv teknik i liten kapsling, med låga tomgångsförluster och hög verkningsgrad. De totalt 24 enheterna, med utgångsspänningar från 5 till 48 V DC, fördelas på åtta utföranden och täcker laster från 25 till 960 W. SEMI-F47-standarden definierar minimikraven för spänningsfallsimmunitet för halvledarbearbetnings-, mätteknik- och automatiserade testenheter. Som komponenter i dessa enheter måste strömförsörjningarna uppfylla dessa minimikrav med avseende på störtålighet. Om ett nätaggregat är certifierat enligt SEMI F47 fungerar det tillförlitligt även vid korta spänningsfall. Standarden har bidragit till att undvika kostsamma stopptider i fabriker och för enheter. Normen implementeras av nästan alla tillverkare av halvledarverktyg och blir allt viktigare över hela världen. Den första och andra generationens enheter uppfyller nu denna nya standard och är därför lämpliga för halvledarindustrin.

Tack vare det mångsidiga produktsortimentet och det breda temperaturområdet från -25 till +70 °C (enhetsstart vid -40 °C) kan strömförsörjningarna användas flexibelt. Enheterna kännetecknas också av särskilt hög vibrationsbeständighet och hög EMC-immunitet. Apparaterna med en effekt på 25 till maximalt 90 W är också certifierade enligt UL 1310/508 Listed Class 2. De är därför särskilt lämpliga för användning på den amerikanska marknaden.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation