Primärswitchad strömförsörjning UNO POWER, Push-in-anslutning, DIN-skenemontage, ingång: 1-fas, utgång: 24 V DC / 1,3 A, kan ställas in från 24 V DC ... 29 V DC
Strömförsörjningar med basfunktioner
UNO POWER-strömförsörjningar är den perfekta lösningen för industriella tillämpningar tack vare hög effekttäthet och effektivitet. De kompakta enheterna med en effekt på 25 till 960 W levererar tillförlitliga, konstanta laster i centraliserade och decentraliserade installationer. Den nya, särskilt tunna UNO POWER-generationen upp till 90 W imponerar också med push-in-anslutningsteknik och ett utökat spänningsområde upp till 277 V AC.
Primärswitchad strömförsörjning UNO POWER, Skruvanslutning, DIN-skenemontage, ingång: 1-fas, utgång: 24 V DC / 2,5 A
Primärswitchad strömförsörjning UNO POWER, Push-in-anslutning, DIN-skenemontage, ingång: 1-fas, utgång: 24 V DC / 3,75 A, kan ställas in från 24 V DC ... 29 V DC
Primärswitchad strömförsörjning UNO POWER, Skruvanslutning, DIN-skenemontage, ingång: 1-fas, utgång: 12 V DC / 10 A, kan ställas in från 12 V DC ... 15 V DC
Primärswitchad strömförsörjning UNO POWER, Push-in-anslutning, DIN-skenemontage, ingång: 1-fas, utgång: 24 V DC / 2,5 A, kan ställas in från 24 V DC ... 29 V DC
Primärswitchad strömförsörjning UNO POWER, Skruvanslutning, DIN-skenemontage, ingång: 1-fas, utgång: 24 V DC / 1,25 A
Primärswitchad strömförsörjning UNO POWER, Push-in-anslutning, DIN-skenemontage, ingång: 1-fas, utgång: 12 V DC / 2,5 A, kan ställas in från 10 V DC ... 18 V DC
Primärswitchad strömförsörjning UNO POWER, Push-in-anslutning, DIN-skenemontage, ingång: 1-fas, utgång: 12 V DC / 5 A, kan ställas in från 10 V DC ... 18 V DC
Primärswitchad strömförsörjning UNO POWER, Skruvanslutning, DIN-skenemontage, ingång: 1-fas, utgång: 24 V DC / 10 A, kan ställas in från 24 V DC ... 28 V DC
Primärswitchad strömförsörjning UNO POWER, Skruvanslutning, DIN-skenemontage, ingång: 1-fas, utgång: 12 V DC / 4,6 A
Fördelar
- Optimal försörjning av 1-fasanläggningar
- Spara plats i apparatskåpet tack vare smal byggbredd
- Spara energi tack vare en verkningsgrad på upp till 95 %
- Utomhusinstallation och driftsäker start ner till -40 °C
- Enkel systemdiagnos av utgångsspänningen tack vare jordpotensialfri kopplingskontakt och DC OK-LED
Nya produkter
Produktanimering
UNO POWER med push-in-anslutning
Den nya generationens UNO POWER-strömförsörjning för decentraliserad försörjning av små laster har konsekvent vidareutvecklats. Apparaterna är nu upp till 36 % mer kompakta. De uppnår också en verkningsgrad på över 95 %.
Andra generationens strömförsörjning med en effekt på 90 W har nu en byggbredd på endast 35 mm och är därmed 20 mm smalare än strömförsörjningarna i den tidigare generationen.
Push-in-anslutningstekniken gör hanteringen mycket enklare och minskar kabeldragningsarbetet.
Jämför olika UNO POWER-strömförsörjningar Avgör vilken UNO POWER-strömförsörjning som bäst möter dina krav:
De nya UNO POWER-strömförsörjningarna med push-in-anslutning är idealiska för decentraliserad installation i urban infrastruktur. Med ett brett temperaturområde och ett stort standardpaket kan enheterna användas på ett flexibelt sätt.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| UNO POWER 24 DC / 30 W | UNO POWER 24 DC / 60 W | UNO POWER 24 DC / 90 W | UNO POWER 12 DC / 30 W | |
| Ingångsspänningsområde | 100 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
100 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
100 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
99 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
| Märkutgångsspänning | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 12 V DC |
| Utgångsspänningens inställningsområde | 24 V DC ... 29 V DC | 24 V DC ... 29 V DC | 24 V DC ... 29 V DC | 10 V DC ... 18 V DC |
| Märkutgångsström (I~N~) | 1,25 A | 2,5 A | 3,75 A | 2,5 A |
| Uteffekt (P~N~) | 30 W | 60 W | 90 W | 30 W |
| Verkningsgrad | typ. 91,9 % (230 V AC) | typ. 93 % (230 V AC) | typ. 95 % (230 V AC) | typ. 89,7 % (230 V AC) |
| Artikelns mått (BxHxD) | 21 x 90 x 90 mm | 30 x 90 x 90 mm | 35 x 90 x 90 mm | 21 x 90 x 90 mm |
| Till produkten | Till produkten | Till produkten | Till produkten |
Energieffektivitet kontra kostnader vid användning av strömförsörjningen UNO POWER
Maximal energieffektivitet
Användning av strömförsörjningen UNO POWER sparar mycket energi tack vare låga tomgångsförluster under 0,3 W och en optimerad verkningsgrad jämfört med konventionella produkter på marknaden. Med verkningsgrader på upp till 95 % vid märklast omvandlas endast en liten mängd elektrisk energi till oönskad värmeenergi.
Strömförsörjningen UNO POWER sedd framifrån
Kompakt och stark upp till 960 W
UNO POWER-strömförsörjningarna med en effekt på mellan 120 och 960 W ger hög effekt på liten yta. Tack vare att de har smal byggbredd och är direkt uppradbara mot närliggande komponenter sparar de effektivt utrymme i apparatskåpet. Utgångsspänningen kan ställas i intervallet 24 V DC till 28 V DC via en potentiometer.
- 24 V DC/5 A för 120 W vid 35 mm byggbredd
- 24 V DC/10 A för 240 W vid 45 mm byggbredd
- 24 V DC/20 A för 480 W vid 59 mm byggbredd
- 24 V DC/40 A för 960 W vid 126 mm byggbredd
Strömförsörjning UNO POWER
Brett produktsortiment
Strömförsörjningarna UNO POWER erbjuder flera effektklasser från 25 till 960 W med utgångsspänningar från 5 till 48 V DC. UNO POWER tillåter en ingångsspänning på mellan 85 och 305 V AC och fungerar därför tillförlitligt även vid spänningsvariationer i nätet. Vid ingångsspänningar från 264 till 575 V AC används en 2-AC-enhet med 24 V och 90 W.
UNO POWER – många användningsområden
Mångsidiga användningsmöjligheter
Vissa UNO POWER-enheter är certifierade enligt UL 1310/508 Listed Class 2. Enheterna med en effekt på 25 till maximalt 90 W är därför särskilt lämpliga för användning på den amerikanska marknaden.
Tack vare det mångsidiga produktsortimentet och temperaturområdet från -25 till +70 °C (enhetsstart vid -40 °C) kan UNO POWER-strömförsörjningarna användas flexibelt. Enheterna kännetecknas också av särskilt hög vibrationsbeständighet och hög EMC-immunitet.