Batteriemoduler med litium-järnfosfat-teknik

22.07.2025
Batteriemoduler med litium-järnfosfat-teknik

Med de nya litiumbatterimodulerna med IQ Technology utökar Phoenix Contact sitt sortiment av kraftfulla energilagringslösningar med en kapacitet på 284 Wh.

Modulerna imponerar med sin exceptionellt höga energitäthet och låga vikt – perfekt för krävande industriapplikationer. I kombination med QUINT4 UPS möjliggör de här modulerna intelligent batterihantering som säkerställer maximal tillgänglighet och driftsäkerhet.

Batterimodulerna bygger på den beprövade litium-järnfosfat-tekniken och har en imponerande buffertkapacitet: Vid en last på 1 A är en överbryggningstid på upp till 27 timmar möjlig, vid 40 A upp till 41 minuter. På grund av en hög cyklisk hållfasthet – sex gånger högre än vid konventionell bly-AGM-teknik – är deras livslängd upp till tio år. Det breda temperaturområdet på -20 till +60 °C gör dem särskilt robusta och mångsidiga.

En särskild höjdpunkt är den permanenta kommunikationen med Quint4 UPS som möjliggör kontinuerlig övervakning och intelligent hantering av batteriparametrarna. Det ökar inte bara tillgängligheten, utan de optimerade laddegenskaperna förlänger även livslängden.
Modulerna är snabba och enkla att installera: De identifieras automatiskt och kan till och med bytas utan verktyg under pågående drift. Det kompakta utförandet möjliggör platsbesparande montering på DIN-skena – med en kapacitet på upp till 11 Ah och hög energitäthet.
Tack vare dessa egenskaper erbjuder de nya litiumbatterimodulerna en framtidssäker lösning för avbrottsfri strömförsörjning – kraftfull, intelligent och tillförlitlig.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation