Utökade funktioner för AC-laddstyrningar: Nytt koncept för kalibreringslagstiftningen förenklar certifiering genom programvaruuppdatering

22.07.2025
AC-laddstyrningar CHARX control

AC-laddstyrningen CHARX control modular från Phoenix Contact utgör navet i en intelligent, hållbar laddinfrastruktur för Mode-3-laddning av elfordon.

Programvaruversion 1.8.0 implementerar ett nytt, förenklat kalibreringslagstiftningskoncept med OCMF-stöd. Konceptet frigör laddstyrningen från mätkapseln som är relevant för kalibreringslagstiftningen. Detta förenklar systemarkitekturen och minskar avsevärt arbetet med certifiering och underhåll för tillverkare och operatörer av laddinfrastruktur.

Det nya kalibreringslagstiftningskonceptet för CHARX control modular AC-laddstyrning definierar energimätaren som den enda komponenten i den så kallade mätkapseln. I den här modellen fungerar laddstyrningen endast som ett transparent gränssnitt mellan energimätaren och OCPP-backend utan att behandla eller ändra de data som är relevanta för kalibreringslagstiftningen.

Den här konceptuella omställningen har många fördelar:
• Förenklad certifiering: Kontrollerna enligt kalibreringslagstiftningen förblir en central del av certifieringen. Men processen är nu betydligt enklare: Eftersom laddstyrningen inte längre är en del av mätkapseln behövs inga komplexa programvarukontroller. Detta gäller särskilt validering av signerings- och dekrypteringsmekanismer, behandling av mätvärden och upprätthållande av en loggbok enligt kalibreringslagstiftningen. Denna förenkling minskar kontrollarbetet avsevärt och gör certifieringen snabbare.
• Framtidssäkert: Programvaruuppdateringar av laddstyrningen leder inte längre till att certifieringen enligt kalibreringslagstiftningen förloras – certifikatet förblir giltigt.
• Flexibelt utförande: Programvaran för laddstyrningen är inte längre anpassad till en specifik energimätarmodell. På så sätt kan olika mätarmodeller användas, vilket möjliggör en flexibel och skalbar utformning av laddlösningen.
• Samma funktioner för alla: Med det nya konceptet för kalibreringslagstiftningen får alla användare – oavsett om funktionen för kalibreringslagstiftningen är aktiverad eller ej – tillgång till samma omfattande funktionsutbud.

Genom att konsekvent separera mätningen enligt kalibreringslagstiftningen och kommunikationen blir inte bara laddinfrastrukturen enklare och mer robust, utan också lättare att anpassa till framtida krav. Det nya konceptet för kalibreringslagstiftningen implementeras via en programvaruuppdatering som är tillgänglig från och med augusti i nedladdningsområdet på respektive artikelsida.
Tack vare den öppna Linux-plattformen är AC-laddstyrningarna från Phoenix Contact optimalt förberedda för IoT-applikationer, smarta tjänster och sektorkoppling och nu även för en ännu effektivare implementering av kraven enligt kalibreringslagstiftningen.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation