Med de nya litiumbatterimodulerna med IQ Technology utökar Phoenix Contact sitt sortiment av kraftfulla energilagringslösningar med en kapacitet på 284 Wh.
Nyheter Följ våra aktuella nyheter för att få information om våra produkter och teknologier, vårt företag, vår strategiska affärsutveckling och vårt hållbarhetsengagemang. Pressinformation och bildmaterial kan du enkelt och bekvämt hämta från vårt Download-område.
- Filter:
-
Område
-
Evenemangskategori
-
Produktkategori
- Applicerade filter (1):
Batteriemoduler med litium-järnfosfat-teknik
22.07.2025
Högsta tillgänglighet vid strömavbrott med avbrottsfri strömförsörjning
31.03.2025
Den nya innovationen inom området avbrottsfri strömförsörjning är Phoenix Contacts Trio DC UPS för maskinbyggnation. Den kombinerade pulserande strömförsörjningen förenar funktionerna hos en UPS och en strömförsörjning i en kompakt kapsling, vilket sparar plats i apparatskåpet.
Hög effekt i kompakt kapsling för väggmontering
12.11.2024
Trio Power är en strömförsörjning för väggmontering från Phoenix Contact som erbjuder höga effekter på upp till 2,5 kW i en kompakt kapsling. Tack vare den flexibla väggmonteringen och de många funktionerna har de robusta enheterna stort användningsområde inom applikationer för maskinbyggnation, robotteknik och batterilager.
Strömförsörjning med maximal funktionalitet: skydd i extrema miljöer
25.08.2023
Den nya Quint Power Plus-versionen från Phoenix Contact är lösningen för krävande applikationer, även under extrema omgivningsförhållanden.