Hög effekt i kompakt kapsling för väggmontering

12.11.2024
Trio Power för väggmontering

Trio Power är en strömförsörjning för väggmontering från Phoenix Contact som erbjuder höga effekter på upp till 2,5 kW i en kompakt kapsling. Tack vare den flexibla väggmonteringen och de många funktionerna har de robusta enheterna stort användningsområde inom applikationer för maskinbyggnation, robotteknik och batterilager.

Strömförsörjningen för upp till 2,5 kW kan monteras med stor flexibilitet på apparatskåpsväggen. Olika monteringsvarianter gör det möjligt att anpassa de enskilda enheterna. Kan monteras både på sidan och på kapslingens bakre vägg. De integrerade skyddsfunktionerna mot oväntade och skadliga spänningar och strömmar gör enheterna extra robusta och tillförlitliga. Direkt parallellkoppling tack vare den integrerade o-ring-dioden gör det möjligt att skapa ett redundant system som bidrar till försörjningssäkerhet i din applikation. Dessutom är det möjligt att öka effekten upp till 10 kW. Både den statiska boosten med 120 procent och den dynamiska boosten med 140 procent under 5 sekunder möjliggör smidig effektökning. Tack vare den alternativa seriekopplingen kan även utgångsspänningen ökas. Omfattande övervakning gör det möjligt att ingripa innan ett system fallerar: LED-signalering, CAN-bussgränssnitt och EOL-påminnelse (end of life) visar strömförsörjningens status.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation