Skydda, övervaka och koppla likströmslaster helt utan ljusbågar
Hållbar tillverkning som utnyttjar förnyelsebar energi börjar med etableringen av ett industriellt likströmsnät. Med Contactron ELR HDC erbjuder Phoenix Contact en multifunktionell DC-brytare vars moderna halvledarteknik i kombination med beprövade DC-reläer kopplar ljusbågsfritt och därmed ger lång livslängd.
När reläerna i strömvägen är avstängda ger de galvanisk isolation vid båda polerna. CONTACTRON ELR HDC används i DC-nät överallt där energiutbyte mellan källor, förbrukare och själva nätet behövs – i så kallade DC-förgreningar. Förutom att koppla upp till 55 A vid upp till 810 V utför brytaren andra uppgifter som är nödvändiga för driften av ett DC-nät: Under drift övervakar effektbrytaren de extra viktiga parametrarna och ställer dem till förfogande för insamling av driftsdata. Om driftströmmen överskrider det inställda maxvärdet kopplar Contactron ELR HDC från med tidsfördröjning och säkerställer vid behov även mycket snabb kortslutningsfrånkoppling. Vid underspänning eller överspänning i ingången kopplar brytaren också från.
Effektbrytaren laddar kapaciteterna i utgången upp till ingångsspänningen så att strömtoppar undviks vid tillkoppling. Contactron ELR HDC har även en digital in-/utgång och ett kommunikationsgränssnitt för integrering i nätverksmiljöer. Användarna kan enkelt anpassa brytarens parametrar efter behov via nätverket eller med parametreringsprogramvaran clipX Engineer från Phoenix Contact.