Högsta tillgänglighet vid strömavbrott med avbrottsfri strömförsörjning

31.03.2025
Trio UPS på DIN-skena

Den nya innovationen inom området avbrottsfri strömförsörjning är Phoenix Contacts Trio DC UPS för maskinbyggnation. Den kombinerade pulserande strömförsörjningen förenar funktionerna hos en UPS och en strömförsörjning i en kompakt kapsling, vilket sparar plats i apparatskåpet.

Aggregatet möjliggör direkt diagnostik med hjälp av flerfärgade lysdioder och signalkontakter som ger entydig statusvisning. Tack vare verktygslös kabeldragning med push-in-anslutningsteknik är den enkel och snabb att hantera. Med sin dynamiska boost och intelligenta batteriladdningsegenskaper är Trio DC UPS extra robust och tillförlitlig. Kombinationen av strömförsörjning och UPS i en kapsling sparar utrymme och erbjuder samtidigt ytterst hög effektivitet. Som tillval kan den avbrottsfria strömförsörjningen parametreras och övervakas via gränssnitt som RS-485 eller USB-C smart. Batteristatusen (SOH) är lätt att läsa av med hjälp av lysdioderna och batteriet kan styras via en knapp på framsidan. En extern temperatursensor säkerställer intelligent laddning av batteriet. Den dynamiska boosten med en överlastkapacitet på 150 % från strömförsörjningen och upp till 400 % från batteriet säkerställer att systemen kan fortsätta att fungera tillförlitligt även i kritiska ögonblick.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation