Nytt överspänningsskydd för APL-applikationer

31.03.2025
Termitrab complete APL överspänningsskydd på DIN-skena

Det nya överspänningsskyddet för SPE- och APL-applikationer från produktfamiljen Termitrab complete från Phoenix Contact uppfyller internationella standarder och erbjuder omfattande skydd för Ex-miljö inom processautomation.

Phoenix Contact erbjuder nu två nya överspänningsskydd som uppfyller kraven för Ethernet med två trådar och APL-system (Advanced Physical Layer) inom processteknik. De nya skydden uppfyller de specifikationer som gemensamt utarbetats av Profibus användarorganisation, ODVA, FieldCom Group och OPC Foundation. De stöder en datahastighet på 10 MBit/s och har omfattande internationella godkännanden, inklusive ATEX och IECEx. Detta möjliggör säker användning i explosionsskyddade anläggningsdelar. En av artiklarna är dessutom godkänd som 2-WISE-enhet, vilket gör det enkelt att integrera den i egensäkra APL-kretsar. Produkterna ger också möjlighet att placera kabelskärmen på en tredje befintlig plintnivå. Det jackbara överspänningsskyddet byts enkelt ut vid överbelastning utan att hela installationen behöver demonteras. Med en byggbredd på endast 6 mm är produkterna utrymmessnåla och idealiska för användning i fördelningsboxar utomhus.

En integrerad statusindikering på skyddet möjliggör direkt övervakning av apparatens status på plats. Om så önskas överförs statusen till kontrollrummet via fjärrindikeringsmoduler som finns som tillval, så att användaren alltid har full kontroll över skyddet av signalapplikationerna.
Båda artiklarna uppfyller redan de framtida kraven i den nya internationella standarden IEC 61643-21.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation