Modulära arbetsplatssystem för effektiva processer vid apparatskåpstillverkning

31.03.2025
Arbetsplatssystem clipx Basic line

Med clipx Basic line arbetsplatssystem från Phoenix Contact är det enkelt att skapa individuellt anpassade arbetsstationer för effektivt och ergonomiskt arbete. Det modulära systemet möjliggör flexibel anpassning eller utbyggnad av arbetsstationerna, t.ex. med clipx ENGINEER assemble, en programvara för montering av plintar.

Tack vare sin skalbarhet kan tillbehören integreras i befintliga arbetsstationer eller kombineras med de ergonomiska basarbetsstationerna från Phoenix Contact. De ergonomiskt utformade arbetsstationerna kan användas efter behov och bidrar till att optimera produktionsprocesserna på ett hållbart sätt. Den strukturerade placeringen av komponenterna bidrar till effektiv materialförsörjning.
Förutom förbättrad ergonomi ökar också produktiviteten genom att söktider och fel reduceras. De modulära arbetsplatssystemen i clipx Basic line gör det enkelt att implementera individuellt anpassade lösningar för optimering av produktionsprocesser vid apparatskåpstillverkning. Den flexibla sammansättningen och anpassningen bidar till ergonomiska och strukturerade arbetsstationer med förbättrat arbetsflöde. På så sätt uppnår man snabb effektivitetsökning och snabb processoptimering med små insatser. Arbetsplatssystemen som är speciellt utformade för apparatskåpstillverkning baseras på många års erfarenhet och expertis inom processrådgivning och framgångsrikt samarbete med kunderna. Utifrån dessa beprövade lösningar har Phoenix Contact skapat en "standard" som är optimalt utformad för processerna inom apparatskåpstillverkning och som ändå kan anpassas efter olika behov.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management