mGuard Secure Cloud från Phoenix Contact möjliggör säker fjärråtkomst till maskiner och anläggningar över hela världen. Den nya versionen 3.1 är nu tillgänglig.
Nyheter Följ våra aktuella nyheter för att få information om våra produkter och teknologier, vårt företag, vår strategiska affärsutveckling och vårt hållbarhetsengagemang. Pressinformation och bildmaterial kan du enkelt och bekvämt hämta från vårt Download-område.
- Filter:
-
Område
-
Evenemangskategori
-
Produktkategori
- Applicerade filter (1):
mGuard Secure Cloud med ny version 3.1
Miljöövervakning som grund för behovsorienterad bevattning
Det har alltid varit viktigt att använda vatten som en resurs på rätt sätt, särskilt i tider av klimatförändringar. Omfattande miljöövervakning är det första steget mot att göra extrema situationer som översvämningar eller torka mer hanterbara. I stadsmiljön mäts till exempel markfukten i grönområden. Detta gör det möjligt att åstadkomma en behovsorienterad bevattning.
Nya IO-Link-kopplare för kontaktlös energi- och dataöverföring
Phoenix Contact utökar sin portfölj med nya IO-Link-kopplingar för kontaktlös energi- och dataöverföring. Den innovativa produkten möjliggör kontaktlöst datautbyte mellan IO-Link-enheter i befintliga automationssystem och erbjuder många fördelar för användarna.
Nya industriella mobilnätsroutrar för utomhusbruk
Phoenix Contact utökar sin portfölj för fjärrkommunikation till att omfatta industriella mobilnätsroutrar för utomhusbruk. Produktfamiljen Cellulink ansluter nätverkskompatibla enheter till mobilnätet över hela världen och är certifierad enligt IEC 62443-4-2.
Nya WLAN-moduler för 6 GHz-bandet förbättrar industriell automation
Phoenix Contact utökar sin portfölj av industriella moduler för WLAN-klienter med Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax)-varianter för det nya 6 GHz-frekvensbandet. Detta ger tillgång till 24 nya lediga överföringskanaler där den fulla prestandan hos de nya IEEE 802.11ax-funktionerna kan utnyttjas med Wi-Fi 6E-modulerna.
Nya 19-tums rackmonterade Managed-switchar för industrin
På Hannover Messe 2025 presenterar Phoenix Contact en ny portfölj av Managed-switchar i 19-tumsformat. Med upp till fyra 10 gigabit-portar erbjuder FL Switch 5900-seriens switchar hög datakapacitet, omfattande säkerhetsfunktioner och moderna TSN-funktioner.
Nytt överspänningsskydd för APL-applikationer
Det nya överspänningsskyddet för SPE- och APL-applikationer från produktfamiljen Termitrab complete från Phoenix Contact uppfyller internationella standarder och erbjuder omfattande skydd för Ex-miljö inom processautomation.
Nya varianter för kontaktlös överföring av energi och Ethernet-data i realtid
De nya varianterna av NearFi-kopplare från Phoenix Contact möjliggör en fördubblad räckvidd för trådlös dataöverföring. De erbjuder också dubbel effekt med automatisk strömutjämning eller vidarekoppling av två galvaniskt isolerade spänningar (US/UA) med hjälp av parallellkoppling.
Högpresterande WLAN-moduler med Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) för industriell automation
Phoenix Contact utökar sin portfölj för industriella nätverk med WLAN-klientmoduler i enlighet med teknikstandarden Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax). De nya modulerna i WLAN 1000-serien stöder WLAN-bruttodatahastigheter på upp till 2402 MBit/s vid 160 MHz bandbredd.
Unmanaged-switchar för fastighetsautomation
På årets Light + Building-mässa i Frankfurt presenterade Phoenix Contact för första gången sin nya serie av unmanaged REG-switchar för fastighetsautomation. Tack vare REG-formatet är komponenterna specialutvecklade för användning i normcentralen i en fastighet.
LoRaWAN-styrenhet för gatubelysning
Den nya enheten för ljusstyrning LoRaWAN för gatubelysning från Phoenix Contact möjliggör lägre energiförbrukning, längre livslängd och minskat underhållsbehov för lamporna.
Ny generation av Ethernet-medieomvandlare
Phoenix Contact lanserar tre nya familjer med medieomvandlare, var och en utformad för specifika industriella miljöer och utmaningar.