Nya varianter för kontaktlös överföring av energi och Ethernet-data i realtid

24.09.2024
NearFi överför energi och realtids-ethernet-data kontaktlöst

De nya varianterna av NearFi-kopplare från Phoenix Contact möjliggör en fördubblad räckvidd för trådlös dataöverföring. De erbjuder också dubbel effekt med automatisk strömutjämning eller vidarekoppling av två galvaniskt isolerade spänningar (US/UA) med hjälp av parallellkoppling.

Den tillgängliga räckvidden fördubblas till upp till 100 mm tack vare särskilt högpresterande trådlösa kommunikationskort. Parallellkoppling av två NearFi-kopplarsträckor möjliggör antingen överföring av dubbel effekt (upp till 100 W) eller av två potentialseparerade spänningar (50 W US/UA vardera). IP65-enheterna har nya standardiserade M12-anslutningar (L/D-kodade) med duokontur. Detta säkerställer flexibel kabeldragning i fält med klassiska M12-skruvkopplingar eller Push-Pull-snabblåset.

NearFi är en kontaktlös teknik för överföring i realtid. Den gör det möjligt att överföra energi och data via en luftspalt. Tack vare protokolloberoende och latensfri Ethernet-kommunikation ger den flexibla användningsmöjligheter för alla Ethernet-protokoll upp till 100 MBit/s. Det gör att det går enkelt att byta slitagebenägna kontakter eller släpringar i industriella tillämpningar och kostnaderna för driftstopp minimeras. Ett lyckat datautbyte kan identifieras från alla positioner med hjälp av en LED-ring som syns runt om. På så sätt är NearFi-kopplarna lika enkla att ta i drift som en kontakt.

I framtidens fabrik kommer det inte längre att finnas några fysiska anslutningar i mobila applikationer. Produktionsstopp på grund av böjda eller slitna kontakter är historia. Robotar byter verktyg snabbt och effektivt. Förarlösa transportsystem tar emot sina transportordrar kontaktlöst.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation