Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

NearFi-kopplare NearFi är en kontaktlös överföringsteknik i realtid från Phoenix Contact. Genom protokolloberoende Ethernet-kommunikation banar tekniken väg för flexibla användningsmöjligheter för alla Ethernet-protokoll. NearFi-kopplare kan överföra energi (upp till 100 W) och Ethernet-data i realtid (100 MBit/s, fullduplex) via en luftspalt på några centimeter. Det innebär att du slipper använda slitagebenägna kontakter eller släpringar i industriella tillämpningar och kan dessutom minimera kostnaderna för driftstopp.

NearFi-kopplare

Fördelar:

  • Kontaktlös – utan slitage eller underhåll
  • Protokolloberoende och latensfri Ethernet-kommunikation i realtid
  • Hög effekt i kompakt kapsling
  • Flexibel – hög monteringsfrihet genom flexibla tillnärmningsalternativ
  • Diagnostik som syns runt om tack vare LED-ring på kapslingen
Bitorienterad överföring med NearFi

Protokolloberoende närfältskommunikation i realtid

Ethernet i realtid

Kopplarna överför Ethernet-data upp till 100 MBit/s (fullduplex) i realtid. Kopplarna arbetar fullständigt protokolltransparent så att alla konventionella Ethernet-protokoll kan användas.

Snabb uppstart av enheten möjliggör användning i applikationer där applikationsspecifika funktioner som "Fast Startup" krävs.
Närfältskommunikation via en luftspalt innebär att det inte krävs någon frekvensplanering eller specialistkunskap om trådlös teknik.

NearFi-kopplare med induktiv energiöverföring

Konstant energiöverföring med automatisk strömutjämning

Induktiv energiöverföring

Dessutom överför kopplarna även energi induktivt och kan därmed kontaktlöst försörja ytterligare terminaler såsom I/O-stationer, switchar etc. med energi. Via en NearFi-sträcka kan en effekt på 50 W överföras.

Genom att kombinera två NearFi-sträckor kan effekten ökas till 100 W med automatisk strömutjämning. Applikationsspecifika funktioner som t.ex. överföring av två potentialseparerade spänningar (US/UA, 50 W vardera) är också möjliga.

NearFi-teknik i video

Vill du veta mer om NearFi, Phoenix Contacts teknik för kontaktlös överföring i realtid? Då kan du titta på vår video.

I filmen visar vi hur kostnaderna för driftavbrott minimeras genom att NearFi-kopplaren ersätter slitagebenägna kontakter och släpringar i industriella applikationer.

NearFi-kopplare i drift bland damm och smuts

Robusta och mångsidiga

NearFi-kopplare tål damm och smuts

Där konventionell anslutningsteknik ofta begränsas av plats- och rörelsebegränsningar, vibrationer, damm och smuts, rotation och frekvent kontaktering, kan NearFi användas för slitagefri kommunikation via en luftspalt på några få centimeter. Överföringen begränsas inte heller av icke-metalliska mellanrum som t.ex. glas, plast eller trä, vilket banar väg för flexibla användningsmöjligheter.

Tack vare robusta IP65-kapslingar med M12-anslutningar för Ethernet och spänning kan NearFi-kopplare användas även i krävande miljöer.

Fördelar: kan användas universellt.

NearFi-kopplare i vinklat läge

NearFi-kopplare i drift

Hög monteringsfrihet genom flexibla tillnärmningsalternativ

I motsats till konventionella kontaktlösningar kan NearFi-kopplare dras till varandra från valfri riktning eller till och med roterande. Kopplarna behöver inte heller sitta exakt över varandra, utan kan sitta mitt emot varandra med en förskjutning eller en tangentiell vinkel.

Universella monteringsmöjligheter gör att kopplarna kan monteras flexibelt. Kopplarna kan monteras med monteringsflänsen och M5-skruvar eller med innergängan och M6-skruvar.

Fördel: reducerade precisionskrav på den mekaniska rörelsen för två oberoende anläggningsdelar.

En man betraktar en NearFi-kopplare med cirkulerande optisk signalering

Primär- och sekundärkopplare med cirkulerande LED-ring för snabb diagnostik

Enkel idrifttagning och enkel diagnostik

I princip behövs det alltid två enheter för överföring: en bas- och en mottagarenhet. Kopplarna behöver inte konfigureras och är lika lätta att använda som en kontakt. En integrerad justeringshjälp signalerar när enheterna är optimalt kopplade.

Den cirkulerande optiska signalen med ljusstarka LED-lampor visar kopplingssträckans driftsberedskap oavsett från vilket håll du tittar.

Typiska tillämpningsområden för NearFi-kopplare

Robot i bilfabriken
Indexeringsbord
Arbetsstyckehållare
Förarlösa transportsystem (AGVS)
Robot i bilfabriken

Vid underhållsintensiva applikationer, t.ex. verktygsbyte på robotar, kan NearFi-kopplare enkelt användas istället för slitagebenägna och underhållsintensiva kontakter, vilket minimerar kostnaderna från driftstopp.

Ladda ner användningsfall för robotar
Indexeringsbord

Kommunicera kontaktlöst med NearFi-kopplare med rörliga eller roterande anläggningsdelar och undvik produktionsstopp som orsakas av defekta kontakter eller släpringar som är benägna att gå sönder.

Ladda ner användningsfall för indexeringsbord
Arbetsstyckehållare

Använd NearFi-kopplare för kontaktlös överföring mellan arbetsstyckehållaren och tillverkningsstationen och ersätt kontakter som är utsatta för slitage och kräver mycket underhåll.

Ladda ner användningsfall för arbetsstyckehållare
Förarlösa transportsystem (AGVS)

Installera NearFi-kopplare snabbt och enkelt på ditt förarlösa transportsystem (AGVS) samt överför säkerhetsriktade data kontaktlöst mellan AVGS och tillverkningsstationen.

Ladda ner användningsfall för förarlösa transportsystem