Fullduplexöverföring med NearFi

NearFi – kommunikation i realtid

Fullduplexöverföring av samtliga Ethernet-protokoll

Överföring av Ethernet-protokoll i realtid kräver en fullduplexöverföring – dvs. en samtidig överföring i båda riktningarna.

NearFi använder 60 GHz-anslutningar (en uplink och en downlink) parallellt, på separata frekvensband, för att möjliggöra full duplex-drift.

Detta innebär att tekniken också är lämplig för framtida utvecklingar som TSN, OPC UA, etc.

Bitorienterad synkron kontra paketorienterad asynkron överföring

Latensfri bitorienterad överföring

Bitorienterad överföring

NearFi använder en synkron, bitorienterad överföringsmetod. Detta gör en kontaktfri kommunikation i realtid möjlig, så att alla Ethernet-protokoll överförs omedelbart.

Alla tidigare trådlösa överföringstekniker är beroende av en paketorienterad överföring. Detta leder alltid till betydande latenser eftersom paket först tas emot, sedan packas om och skickas trådlöst. På mottagarsidan måste det trådlösa paketet tas emot, packas upp och skickas igen. Denna process innehåller flera asynkrona processer som orsakar latens. Dessa processer bortfaller helt med den innovativa överföringstekniken från Phoenix Contact.

Illustration av induktiv energiöverföring

Induktiv energiöverföring via magnetfält

Induktiv energiöverföring

Energiöverföring upp till 50 W (upp till 100 W med parallellkoppling) sker induktivt. Basenheten genererar ett magnetfält via en spole som induceras i mottagarenhetens spole.Den aktiva regleringen väljer alltid de optimala parametrarna för överföringen och möjliggör konstant kraftöverföring över hela arbetsområdet.

Genom att kombinera två NearFi-kopplarsträckor kan effekten ökas till 100 W med automatisk strömutjämning. Alternativt kan två potentialseparerade spänningar (US/UA) med 50 W vardera överföras.

Bluetooth-, WLAN- och NearFi-logotyper

Trådlös teknik för alla tänkbara krav

Samexistens med WLAN och andra trådlösa tekniker

NearFi är Phoenix Contacts kontaktlösa teknik för realtidsöverföring och bygger på trådlös 60 GHz-kommunikation i närfältsområdet med en räckvidd på några centimeter.

Med radiokommunikation i närfältsområdet finns det inget störningsspektrum i närheten av apparaterna, vilket innebär att flera NearFi-system kan användas parallellt. Samexistens med befintliga trådlösa tekniker som WLAN eller Bluetooth garanteras alltid. Inte ens industriella störningsspektra kan påverka NearFi-tekniken.

Det krävs ingen frekvensplanering och därmed heller ingen specialkunskap.

Typiska tillämpningsområden för NearFi-kopplare

Robot i bilfabriken
Indexeringsbord
Arbetsstyckehållare
Förarlösa transportsystem (AGVS)
Robot i bilfabriken

Vid underhållsintensiva applikationer, t.ex. verktygsbyte på robotar, kan NearFi-kopplare enkelt användas istället för slitagebenägna och underhållsintensiva kontakter, vilket minimerar kostnaderna från driftstopp.

Ladda ner användningsfall för robotar
Indexeringsbord

Kommunicera kontaktlöst med NearFi-kopplare med rörliga eller roterande anläggningsdelar och undvik produktionsstopp som orsakas av defekta kontakter eller släpringar som är benägna att gå sönder.

Ladda ner användningsfall för indexeringsbord
Arbetsstyckehållare

Använd NearFi-kopplare för kontaktlös överföring mellan arbetsstyckehållaren och tillverkningsstationen och ersätt kontakter som är utsatta för slitage och kräver mycket underhåll.

Ladda ner användningsfall för arbetsstyckehållare
Förarlösa transportsystem (AGVS)

Installera NearFi-kopplare snabbt och enkelt på ditt förarlösa transportsystem (AGVS) samt överför säkerhetsriktade data kontaktlöst mellan AVGS och tillverkningsstationen.

Ladda ner användningsfall för förarlösa transportsystem