Nya industriella mobilnätsroutrar för utomhusbruk

31.03.2025
Produktfamiljen Cellulink

Phoenix Contact utökar sin portfölj för fjärrkommunikation till att omfatta industriella mobilnätsroutrar för utomhusbruk. Produktfamiljen Cellulink ansluter nätverkskompatibla enheter till mobilnätet över hela världen och är certifierad enligt IEC 62443-4-2.

Routrar och antenner är kombinerade i kompakta enheter och kan därför monteras på apparatskåp, på en vägg eller på en mast. Enheternas strömförsörjning går via Power over Ethernet, vilket ger snabb och enkel installation med bara en Ethernet-kabel. Allt-i-ett-konceptet sparar kostnader för ytterligare mobilnätsantenner och antennkablar. Dessutom sparar de plats i apparatskåpet och tid under installationen. Produkterna har många cybersäkerhetsfunktioner och är certifierade enligt IEC 62443-4-2, vilket gör dem optimalt förberedda för Cyber Resilience Act.

Varje enhet har stöd för dubbla SIM-kort och provider fallback samt GNSS (Global Navigation Satellite System) för exakt positionering och tidssynkronisering. Konfigurationer och uppdateringar av firmware utförs enkelt via webbaserad hantering, ett REST API och omfattande enhets- och uppdateringshantering. Produktfamiljen Cellulink är indelad i tre enhetsklasser som endast skiljer sig åt när det gäller teknik och prestanda:
• Med en europeisk LTE CAT1-modul erbjuder 2000-serien en kostnadseffektiv och tillförlitlig ingång till mobil anslutning och tillräcklig throughput för de flesta mindre applikationer.
• 4000-serien är utrustad med en global LTE CAT4-modul och täcker in alla vanliga LTE-applikationer. Dessa enheter kan användas internationellt och ger en medelhög throughput.
• Med en global 5G-modul representerar 6000-serien den högsta prestandaklassen. Dessa enheter är optimerade för mycket hög throughput och låg latens och kan användas i både privata och offentliga 5G-nätverk över hela världen.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation