Unmanaged-switchar för fastighetsautomation

21.03.2024
REG-switchar för fastighetsautomation

På årets Light + Building-mässa i Frankfurt presenterade Phoenix Contact för första gången sin nya serie av unmanaged REG-switchar för fastighetsautomation. Tack vare REG-formatet är komponenterna specialutvecklade för användning i normcentralen i en fastighet.

I moderna byggnader integreras allt fler olika kommunikationsenheter i ett gemensamt Ethernet-nätverk. Detta förenklar kabeldragningen avsevärt. Istället för en mängd olika kablar, som teflon- och koaxialkablar eller specifika styrkablar, dras bara en enda Ethernet-kabel. För att integrera den centrala noden i fastighetstekniken finns de nya unmanaged REG-switcharna från Phoenix Contact tillgängliga. Enheterna gör det möjligt att installera unmanaged-switchar för fastighetsteknik direkt i fastighetens underfördelare. Förutom standardvarianten med åtta gigabit-kompatibla Ethernet-portar (FL Switch 1108 REG) erbjuder Phoenix Contact även en variant med fyra standardportar och fyra PoE-portar, som samtidigt förser dina anslutningsenheter med ström (FL Switch 1104-4POE REG). Moderna PoE-matade porttelefoner, kameror eller lampor försörjs centralt och integreras direkt i fastighetsnätverket.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation