Single Pair Ethernet System Alliance har återigen en egen monter på Hannover Messe

21.03.2024
Single Pair Ethernet System Alliance på Hannover Messe och logotyp

I april är det dags för Hannover Messe igen, det viktigaste internationella evenemanget för all teknik som rör industriell omvandling.

Under mottot "Energizing a Sustainable Industry" presenterar företag inom maskinbyggnation, elektronik- och digitalindustrin samt energisektorn gemensamt lösningar för en lika kraftfull som hållbar industri. Över 4 000 företag agerar i ett och samma nätverksbaserade industriella ekosystem och visar hur klimatneutralitet kan uppnås genom elektrifiering, digitalisering och automatisering – och Single Pair Ethernet System Alliance deltar igen.

Single-Pair-Ethernet är redan nu ett av mässans viktigaste teman.
I Hannover kommer både startups och stora aktörer att presentera innovativa lösningar baserade på den nya Ethernet-standarden. Communityn för denna teknik växer alltmer: många företag är redan medlemmar i den registrerade organisationen Single Pair Ethernet System Alliance.

Företagets egen monter (hall 9, monter D28) är utformad som ett öppet, företags- och branschövergripande nav. Huvudfokus kommer här att ligga på det gemensamma kärnämnet: Etableringen av Single-Pair-Ethernet som internationell standard inom alla områden där Ethernet-anslutningar ersätts eller nyinstalleras. Du kan beställa en kod för gratisbiljetter till Hannover Messe direkt via webbplatsen för Single Pair Ethernet System Alliance på länken https://singlepairethernet.com/ticketshannovermesse/.
Med över 70 medlemsföretag är Single Pair Ethernet System Alliance en stark och snabbt växande organisation där man inspirerar och stöttar varandra. Montern kommer därför att vara bemannad av framstående experter från olika branscher.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation