Avisoleringsautomat för effektiv ledarförberedelse
Med den nya avisoleringsautomaten E.Fox S 10 från Phoenix Contact kan ledare enkelt och effektivt avisoleras med jämn och hög kvalitet. De speciella V-knivarna täcker ett areaområde från 0,08 till 10 mm². Med plankniven (tillval) bearbetar den bandkablar upp till en bredd på 7,6 mm.
Den nya avisoleringsautomaten styrs via en intuitiv 5"-pekskärm. Det lutande läget gör det lättare att läsa av och använda enheten när man sitter eller står. Användargränssnittet är tydligt och självförklarande tack vare användningen av symboler och visualiseringen av avisoleringsparametrarna. Den korta cykeltiden på 0,3 s och parameterjusteringen med elektriska drivenheter säkerställer snabba, repeterbara avisoleringsprocesser. Återkommande avisoleringsparametrar kan sparas i form av upp till 100 favoriter. Dessa kan som tillval kopplas till en streckkod och hämtas med en handskanner. Det öppna inskjutningsområdet är belyst så att ledare kan skjutas in snabbt och exakt både framifrån och uppifrån. Genom att integrera avisoleringsautomaten i assistentsystemet för tillverkning clipx Wire assist kan effektiviteten ökas ytterligare samtidigt som felen minskas tack vare den programvarustödda processen. Automaten styrs av assistentprogramvaran för tillverkning clipx WIRE assist via Ethernet-gränssnittet och avisoleringsparametrarna som area, avisoleringslängd och avmantlingslängd skickas direkt från projektet till E.Fox S 10.