Automatiserad märkning av kompletta plintrader i ett enda processteg
Tidsbesparingar på upp till 70 procent kan uppnås med Phoenix Contacts termoskrivare Thermomark E.Vario. Applikatorn är en del av den nya Thermomark E Series. Det modulära systemet kombinerar en kraftfull termoskrivare med fyra olika applikatorer.
Skrivaren märker hela plintrader med bara två material i ändlöst format för höga och låga skyltspår. Samtidigt skärs det ändlösa materialet individuellt till lämplig delning. Oberoende av antalet olika delningar kan alla bredder mellan 3,5 och 1000 mm realiseras. Perforeringssnitten tilldelas automatiskt baserat på data från utvecklingsprogramvaran.
Tack vare den automatiserade processen erbjuder det nya systemet enkel hantering och konsekvent högkvalitativ märkning av plintrader.