Nya IO-Link-kopplare för kontaktlös energi- och dataöverföring

21.05.2025
IO-Link-kopplare för kontaktlös IO-Link-överföring

Phoenix Contact utökar sin portfölj med nya IO-Link-kopplingar för kontaktlös energi- och dataöverföring. Den innovativa produkten möjliggör kontaktlöst datautbyte mellan IO-Link-enheter i befintliga automationssystem och erbjuder många fördelar för användarna.

De nya IO-Link-kopplingarna kännetecknas av hög flexibilitet och enkel hantering. Kopplarna överför energi- (≤ 18 W) och IO-Link-data (≤ 230,4 kBit/s) kontaktlöst via en luftspalt på upp till 7 mm. Energiöverföringen sker induktivt. Närfältskommunikation via en luftspalt innebär att det inte krävs någon frekvensplanering eller specialistkunskap om trådlös teknik.

Tack vare det standardiserade IO-Link-gränssnittet kan kopplingarna användas med alla vanliga IO-Link klass A-enheter. Detta underlättar inte bara idrifttagningen, utan även anläggningsunderhållet och -utbyggnaden. En ytterligare fördel med IO-Link-kopplare är deras robusta konstruktion, som bidrar till tillförlitlig drift även under krävande förhållanden.

Med de kontaktlösa energi- och datakopplarna försörjs enheterna slitage- och underhållsfritt med spänning och IO-Link-data överallt där konventionella anslutningstekniker når sina gränser på grund av utrymmes- och rörelsebegränsningar, vibrationer, damm och smuts, rotation och frekvent kontaktering. Du kan byta ut slitagebenägna kontakter och släpringar i industriella tillämpningar och kan dessutom minimera kostnaderna för driftstopp. I framtidens fabrik kommer det inte längre att finnas några fysiska anslutningar i mobila applikationer. Produktionsstopp på grund av böjda eller slitna kontakter är historia.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation