IO-Link-kopplare Med de kontaktlösa energi- och datakopplarna kan du förse enheter med spänning och IO-Link-data på ett underhålls- och slitagefritt sätt. Där konventionell anslutningsteknik ofta begränsas av plats- och rörelsefaktorer, vibrationer, damm och smuts, rotation och frekvent kontaktering, kan kontaktlös överföring användas för slitagefri kommunikation.

IO-Link-kopplare

Fördelar

  • Kontaktlöst – inget slitage, ingen kontaminering, ingen risk att fastna vid kopplingen
  • Flexibelt – förutom energi kan även IO-Link-data eller två digitala signaler överföras
  • Robust – IP68-kapsling i rostfritt stål med M12-anslutningar för användning i krävande miljöer
  • Kompakt – M30-utförande för platsbesparande installation
  • Kompatibelt – kan kombineras med alla vanliga IO-Link klass A-enheter, oavsett tillverkare
IO-Link-kopplare

IO-Link-kopplare – lika enkelt som kontakter

Kontaktlös överföring av energi och IO-Link-data

Kopplarna överför energin (≤18 W) och IO-Link (≤230,4 kBit/s) kontaktlöst via en luftspalt på upp till 7 mm. Energin överförs induktivt och även via icke-metalliska mellanrum, t.ex. glas, plast eller trä, vilket möjliggör ett brett spektrum av applikationer.

Närfältskommunikation via en luftspalt innebär att det inte krävs någon frekvensplanering eller specialistkunskap om trådlös teknik. IO-Link-kopplarna kan användas med alla vanliga IO-Link Class A-enheter från alla tillverkare. Dessutom behöver kopplarna inte konfigureras och är lika lätta att använda som kontakter.

Fördelen: man slipper slitagebenägna kontakter eller släpringar i industriella tillämpningar och minskar kostnaderna för driftstopp.

IO-Link-kopplare

IO-Link-kopplare i bruk

Stor frihet vid monteringen tack vare flexibla alternativ vid närkontakten

I motsats till konventionella kontaktlösningar kan IO/Link-kopplare skapa kontakt med varandra från valfri riktning eller till och med närma sig varandra med roterande rörelser. Kopplarna behöver inte heller sitta exakt ovanför varandra, utan kan sitta mitt emot varandra med förskjutning eller en tangentiell vinkel.

Fördel: inte lika höga krav på precision vid den mekaniska rörelsen för två oberoende anläggningsdelar.

IO-Link-kopplare

IO-Link-kopplare med robust kapsling

Robust mekanik och perfekt inpassad installation

Tack vare IP68-kapslingen kan du använda IO-Link-kopplarna i krävande miljöer. Den mycket robusta kapslingen med ett genomgående gängat rör helt i metall ger stor valfrihet vad gäller monteringsläget i monteringsfästet. Det cylindriska M30-utförandet möjliggör också en flexibel och enkel installation.

Fördel: perfekt inpassad installation i trånga utrymmen.

Konnektivitet för framtidssäkrad automation

De kontaktlösa energi- och datakopplarna förser enheterna med spänning och data. IO-Link-kopplarna integreras enkelt mellan en IO-Link-master och en IO-Link-enhet och är redo för omedelbar användning. Tack vare det standardiserade IO-Link-gränssnittet kan kopplingarna användas med alla vanliga IO-Link klass A-enheter.

Topologi IO-Link-kopplare

Kontaktlös energi- och dataöverföring i närfältsområdet