Miljöövervakning som grund för behovsorienterad bevattning
Det har alltid varit viktigt att använda vatten som en resurs på rätt sätt, särskilt i tider av klimatförändringar. Omfattande miljöövervakning är det första steget mot att göra extrema situationer som översvämningar eller torka mer hanterbara. I stadsmiljön mäts till exempel markfukten i grönområden. Detta gör det möjligt att åstadkomma en behovsorienterad bevattning.
Den nya trådlösa markfuktsensorn PMD EM från Phoenix Contact ingår i ett omfattande LoRaWAN®-nätverk och kan genom enkel parametrisering anpassas individuellt till alla marktyper. Anpassningen säkerställer en korrekt tolkning av markfuktsvärdena. Oavsett om jorden är lerig eller sandig varierar mängden tillgänglig fukt beroende på jordtyp och den registrerade vattenhalten måste utformas korrekt. Den 30 cm långa sensorn ger jordens volymetriska vatteninnehåll i procent. Upp till sex mätvärden kan lagras i sensorn och göras tillgängliga för LoRaWAN-servern varje timme. Sensorn registrerar även den marknära temperaturen.
Markfuktsensorn har kapslingsklass IP67, är 100 procent underhållsfri och har en livslängd på upp till åtta år, beroende på överföringsintervall och plats.
För att avkoda den nyttolast som skickas från sensorn till LoRaWAN-servern finns ett JavaScript-bibliotek som kan integreras i din egen applikation.
Förutom användning i parker och grönområden kan man även tänka sig tillämpningar på idrottsplatser, i växthus, på plantager och jordbruksmark.