Device and Update Management på Docker Hub

21.05.2025
Device and Update Management (DaUM)

Med Device and Update-tjänsten som baseras på OPC UA från Phoenix Contact är det möjligt att förvalta och uppdatera automatiseringsenheter, oberoende av tillverkare. Programvaran, som tidigare fanns tillgänglig som en Windows-tjänst, finns nu även tillgänglig som Docker Container för användning i Linux-system.

Lösningar för Device and Update Management använder inom industrin ofta ett särskilt tillvägagångssätt som betecknas som Vendor för att fördela och installera egna filer på egna apparater på ett proprietärt sätt. Med DaUM-tjänsten baserad på OPC UA kan automatiseringsenheter hanteras och uppdateras oberoende av tillverkaren. Här kan det gälla styrsystem, I/O-moduler, frekvensomriktare, robotar, nätverksutrustning, spänningsförsörjning och andra komponenter som används inom automationsteknik. Device and Update Management-service använder OPC-UA-standarden 10000-100.

Det är inte bara möjligheten att uppdatera många olika komponenter ur automatiseringssystemet som är nytt, utan även faktumet att Security säkerställs genomgående på alla systemnivåer. All kommunikation och alla kommandon utförs endast verifierat och auktoriserat. Här hänvisas strikt till IEC 62443.

En ytterligare aspekt är möjligheten att kunna använda DaUM-tjänsten på olika nivåer. Beroende på applikation och systemstorlek körs DaUM-tjänsten på en central Windows-instans eller nu även på användarnas Linux-system.

Programvaran Device and Update Management erbjuds via ”docker pull phoenixcontact/daum:25.0.0”.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation