Multifunktionellt säkerhetsrelä: Två skyddsfunktioner i en enhet

21.05.2025
Multifunktionellt säkerhetsrelä PSRuni L monterad på DIN-skena

Med Phoenix Contacts multifunktionella säkerhetsrelä PSRuni kan upp till två säkerhetsfunktioner övervakas med bara en enhet. Det breda utbudet av vanliga säkerhetsfunktioner möjliggör flexibel konfiguration och anpassning till individuella krav.

Säkerhetsreläet tillhandahåller en multifunktionell säkerhetslösning för en mängd applikationer. Med PSRuni L utförs konfigurationen direkt på enheten, vilket gör det enkelt att anpassa den till specifika krav. Tack vare kompatibiliteten med ett stort antal sensorer och ställdon möjliggör sömlös integrering i befintliga system. Säkerhetsreläet är särskilt lämpligt för övervakning av t.ex. NÖDSTOPP, säkerhetsdörrar och ljusbarriärer.

Förutom sin multifunktionalitet och användning i både en- och tvåkanalsdrift uppfyller säkerhetsreläet PSRuni särskilt höga säkerhetsstandarder upp till SIL 3 och PL e. Enheten är extremt användarvänlig med den automatiska eller manuella övervakade startfunktionen, ledaranslutningen samt den enkla installationen och underhållet.

“Med det nya säkerhetsreläet PSRuni ger vi våra kunder en flexibel och tillförlitlig lösning som uppfyller de ökande kraven på maskinsäkerhet“, säger Yasin Yasar, produktmanager på Phoenix Contact. ”Fokus ligger på utrymmesbesparing och användarvänlighet.”

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation