Nya batteripolskontakter för batterilager för hushåll
21.05.2025
Phoenix Contact lanserar nya kontakter för lagringstillämpningar i hemmet. En mekanisk kodning och färgmärkningen gör att de nya kontakterna passar bra till batteriväxelriktare.
De polaritetssäkra DC-kontakterna förhindrar felaktig anslutning till vanlig solcellsanslutningsteknik och även kortslutning av batteripolerna. Beröringsskyddade batteripoler skyddar arbetaren vid monteringen, även i ojackat tillstånd. Försilvrade kontakter garanterar en långtidsstabil anslutningsteknik. Dessutom uppfyller de nya produkterna även de höga kapslingsklasserna enligt IP66 och IP68. Kontakterna för ledararea 6 till 16 mm² är konstruerade för ström upp till 60 A och spänning upp till 1500 V DC.
Presskontakt
Eva von der Weppen
|
Företagskommunikation
eweppen@phoenixcontact.com