Strömförsörjning med maximal funktionalitet: skydd i extrema miljöer

25.08.2023
Strömförsörjning – QUINT POWER > 100 W

Den nya Quint Power Plus-versionen från Phoenix Contact är lösningen för krävande applikationer, även under extrema omgivningsförhållanden.

Strömförsörjningen med en märkutgångsström på 40 A har en skyddslackering samt ATEX- och IECEx-godkännande för explosionsfarliga områden (zon 2). Med en integrerad frånkopplings-MOSFET kan strömförsörjningen parallellkopplas direkt, vilket ökar anläggningstillgängligheten. Dessutom garanterar Plus-versionen med sitt SIL3-godkännande en hög driftsäkerhet. Quint Power Plus-versionen har dubbelt OVP (Over Voltage Protection), vilket skyddar anläggningen mot spänningsökning. I händelse av ett fel kopplas motsvarande utgång bort för att skydda lasterna mot överspänningar och den parallellt anslutna strömförsörjningen tar över den säkra försörjningen.

De möjliga användningsområdena är främst applikationer inom processindustrin, skeppsbyggnad, energisektorn eller till och med järnvägsindustrin. Den robusta ingångssidan med en ingångsspänning på 85 V AC ... 264 V AC och ett integrerat gasurladdningsrör ger hög störtålighet (upp till 6 kV) och ≥20 ms överbryggningstid vid nätbortfall. Den kraftfulla utgångssidan med en statisk boost på 45 A, dynamisk boost på 60 A och SFB Technology möjliggör enkel utbyggnad av anläggningen och ger tillförlitlig start av tunga laster samt utlösning av standardautomatsäkringar.

Tack vare omfattande signalering kan den förebyggande funktionsövervakningen med analoga och digitala kontakter samt reläkontakter varna för kritiska drifttillstånd innan fel uppstår. Den nya Plus-versionen rundas av genom ett temperaturområde från -40 till +75 °C, för användning under extrema omgivningsförhållanden.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation