Strömförsörjning med integrerat apparatskydd

22.04.2024
Trio Power-strömförsörjningar

Strömförsörjningen Trio Power med integrerad elektronisk säkring från Phoenix Contact finns nu även i en trefasversion.

Den tredje generationens strömförsörjningar Trio Power sätter en ny standard igen inom maskinbyggnation. De är kompakta, robusta, pålitliga och imponerar med sin användarvänlighet. De nya trefas strömförsörjningarna med integrerat flerkanaligt apparatskydd övertygar med sin utrymmesbesparande design och finns nu även tillgängliga med upp till 40 A nominell utgångsström. Nätaggregaten imponerar även med sin särskilt enkla hantering: Push-in-anslutningstekniken gör det möjligt att installera dem snabbt och utan verktyg. Integrerade märkningsfält används för enkel utrustnings-ID- och kretsmärkning. Tack vare ett intuitivt koncept för idrifttagning är enheterna snabbt redo att användas. Potentiometrarnas mekaniska stängning gör dem dessutom manipuleringssäkra.

Strömförsörjningarna har också smarta diagnosalternativ: Flerfärgade LED-lampor och en samlingsskena signalerar alla relevanta tillstånd. Funktionen för fjärråterställning gör att utgångskanalerna kan återställas via den digitala ingången. IO-Link-kommunikation underlättar detaljerad diagnostik och parameterisering. Dynamisk boost (150 %/5 s) gör det möjligt att starta tunga laster. Intelligent egenövervakning och integrerad lasthantering säkerställer hög anläggningstillgänglighet.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation