Nyheter Följ våra aktuella nyheter för att få information om våra produkter och teknologier, vårt företag, vår strategiska affärsutveckling och vårt hållbarhetsengagemang. Pressinformation och bildmaterial kan du enkelt och bekvämt hämta från vårt Download-område.

  • Filter:
  • Applicerade filter (1):
Plintrad med jackbara Push-X-radplintar

Bekväm kabeldragning av apparatskåp med Push-X och COMBI-kontaktzon

De nya jackbara radplintarna med Push-X-anslutning och COMBI-kontaktzon från Phoenix Contact sätter nya standarder inom tekniken för kabeldragning. Denna kombination möjliggör enkel och effektiv kabeldragning vid apparatskåpstillverkning genom att fältnivån ansluts med förmonterade COMBI-kontakter.

Plintrad med fyrvåningsplintar och tillbehör

Smart kretskonstruktion med minimalt utrymmesbehov i apparatskåpet

Användningen av fler-våningsplintar innebär en enorm besparingspotential när det gäller utrymmet i apparatskåpet. Den nya, mycket kompakta fyrvåningsplintsserien PT 2,5-4L med Push-in Technology från Phoenix Contact är en platsbesparande lösning för montering av plintrader.

Plintrader med de nya MPTD- och MUTTB-plintarna

Platsbesparande kabeldragning med miniplintar

Phoenix Contact har lagt till två nya varianter i produktportföljen för miniplintar: de nya dubbla miniplintarna MPTD och två-våningsplintarna MUTTB. Dessa plintar möjliggör snabb montering och särskilt platsbesparande kabeldragning.

Omvandlarplintar XTVMEA 6

Moderna ställverksplintar med Push-X-teknik

Den viktigaste egenskapen hos de nya ställverksplintarna XTVMEA 6 från Phoenix Contact är den automatiskt ledande kortslutningen av strömtransformatorn. Denna "Make-Before-Break"-funktion möjliggör säker drift av strömtransformatorn vid alla underhålls- och testuppgifter.

Ledaranslutning XT-radplintar

Spara mycket tid med Push-X-tekniken

Den nya Push-X-tekniken från Phoenix Contact gör kabeldragningsprocesser snabbare och ökar effektiviteten. Systemet är lämpligt för alla typer av ledare, såväl styva som flexibla, med eller utan trådändhylsor.

Knivfrånskiljarplintar med två frånskiljningszoner

Kompakt och universell signalfördelning

De nya push-in-plintarna PT 2,5-2MTB från Phoenix Contact har två frånskiljningszoner. I kombination med de tre dubbla bryggschakten erbjuder dessa ett brett utbud av distributionsapplikationer på liten yta. Jämfört med en standardfrånskiljarplint halverar den kompakta PT 2,5-2MTB plintradens längd.

DIN-skeneadapter för montering av förmonterade plintrader

Förenklad montering av förmonterade DIN-skenor

DIN-skeneadaptern Railfix från Phoenix Contact optimerar apparatskåpstillverkningen eftersom den förenklar monteringen av fullt bestyckade DIN-skenor. Det är inte längre nödvändigt att demontera enskilda delar av plintraden för att montera DIN-skenan.

Mini-två-våningsplintar på NS 15 DIN-skena

Platsbesparande kabeldragning med mini-fler-våningsplintar

Miniplintar är särskilt lämpliga för montering i små kopplings- och anslutningsboxar eller kontrollpaneler. Nytt från Phoenix Contact är mini-två-våningsplintarna MUTTB som kan användas för särskilt platsbesparande kabeldragning.