Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Platsbesparande kabeldragning med miniplintar

21.05.2024
Plintrader med de nya MPTD- och MUTTB-plintarna

Phoenix Contact har lagt till två nya varianter i produktportföljen för miniplintar: de nya dubbla miniplintarna MPTD och två-våningsplintarna MUTTB. Dessa plintar möjliggör snabb montering och särskilt platsbesparande kabeldragning.

Trots den kompakta konstruktionen har de dubbla miniplintarna MPTD ett bryggschakt och erbjuder därmed ökad flexibilitet. Det finns testmöjligheter för alla vanliga testspetsar. Varje enskild anslutningspunkt kan markeras och möjliggör en klar och entydig kabeldragning. En annan fördel med de dubbla miniplintarna MPTD är den tidsbesparande ledaranslutningen tack vare den underhållsfria push-in-anslutningstekniken utan verktyg för areaområdet från 0,14 till 4,0 mm². Plintarna kan monteras på DIN-skenor NS 15 och NS 35 samt med fästtappar eller som flänsvariant. Med mini-två-våningsplintarna MUTTB är det också möjligt att ansluta flera ledare tack vare den universella skruvanslutningstekniken. Dessa plintar har på båda nivåer bryggschakt och kan därmed användas flexibelt. Nivåerna kan enkelt kopplas samman med hjälp av kompatibla PV-bryggor och bryggvarianter. Trots sin lilla storlek utnyttjar alla miniplintar fördelarna och tillbehören i CLIPLINE complete-systemet. De erbjuder därmed en tillförlitlig lösning för platsbesparande kabeldragning i olika applikationer.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation