Uppgradering och nya produktvarianter för MACX Analog isolationsförstärkare och mätomvandlare

21.05.2024
Isolationsförstärkare och mätomvandlare MACX Analog och MINI Analog Pro på DIN-skenan med egensäkerhets-, SIL- och PL-logotyp

Den beprövade MACX Analog-familjen av isolationsförstärkare med egensäkert explosionsskydd och funktionell säkerhet från Phoenix Contact har utökats med flera produktvarianter och genomgått en teknisk uppgradering. Produkterna kan enkelt kombineras med 6,2 mm-isolationsförstärkarna och -mätomvandlarna i MINI Analog Pro-serien.

Produktfamiljen MACX Analog har ett brett, internationellt Ex-godkännande enligt de senaste standarderna för användning i alla Ex-zoner och för alla ämnesgrupper. Dessutom finns det godkännanden för gruv- och sjöfartsindustrin samt varianter med ett utökat temperaturområde på -40 till +70 °C och dokumenterade krav för användning på höjder på upp till 5000 m, vilket gör det möjligt att använda dem i krävande miljöer. Ett oberoende testlaboratorium har utfört en NAMUR-typkontroll enligt NE95 på produkterna. Därmed uppfyller enheterna processindustrins krav på tekniska egenskaper, även vad gäller explosionsskydd, underhåll, montering och enhetsdokumentation. MACX Analog-isolationsförstärkare och -mätomvandlare finns att tillgå i alla säkerhetsrelaterade applikationer upp till SIL 2 SC 3 eller SIL 3. Utvalda produkter har PL-certifiering för användning inom maskinbyggnation. Detta gäller både standardapplikationer och explosionsskydd. Den digitala märkskylten ger korrekt enhetsspecifik information och underlättar konfigurationen. Dessutom gör Signal Conditioner App det enklare än någonsin att identifiera och parametrisera produkterna och övervaka processvärden. Du har också tillgång till modulspecifika dokument, t.ex. medföljande blad och datablad. Ur mekanisk synvinkel gör push-in-anslutningstekniken att ledarna kan sättas i snabbt och utan verktyg. Den speciella kontaktfjädern ger hög kontaktkvalitet och höga ledarutdragskrafter. Det omfattande sortimentet av en- och tvåkanaliga mätomvandlare och signaldubblare med en byggbredd på 12,5 mm kan kombineras med produkter från 6,2 mm-serien MINI Analog Pro via DIN-skenekontakten. Den modulära DIN-skenekontakten ger en flexibel systemlösning för energibryggkoppling, matning och även diagnostik och underlättar i synnerhet i applikationer med flera kanaler installationen, en systemexpansion eller ett byte av moduler, t.o.m. under pågående drift. Produktfamiljen MINI Analog Pro omfattar varianter med egensäkert explosionsskydd och funktionell säkerhet SIL 3 1oo1 i kombination med modern, analog omkopplingsteknik i en oöverträffad kompakt design när det gäller byggbredd och höjd. Detta sparar upp till 50 % utrymme i apparatskåpet jämfört med konventionella lösningar.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation