Bekväm kabeldragning av apparatskåp med Push-X och COMBI-kontaktzon

24.06.2025
Plintrad med jackbara Push-X-radplintar

De nya jackbara radplintarna med Push-X-anslutning och COMBI-kontaktzon från Phoenix Contact sätter nya standarder inom tekniken för kabeldragning. Denna kombination möjliggör enkel och effektiv kabeldragning vid apparatskåpstillverkning genom att fältnivån ansluts med förmonterade COMBI-kontakter.

Tack vare den verktygslösa direktanslutningstekniken som praktiskt taget inte kräver någon kraft, erbjuder Push-X-anslutningen en hög grad av användarkomfort för alla ledartyper. Flexibla ledare utan trådändhylsa ansluts extra snabbt. Dessutom stöder optisk och haptisk återkoppling från anslutningspunkten intuitiv anslutning, vilket gör användningen enklare och minimerar antalet fel. De nya XT 2,5.../P-radplintarna övertygar tekniskt med en märkarea på 2,5 mm² och en ledararea på 0,5 till 4 mm². De är konstruerade för strömmar på upp till 24 A och spänningar på upp till 800 V, vilket ger god prestanda och flexibilitet i olika applikationer. En annan fördel är att ledarna kan lossas snabbt tack vare spärren i anslutningspunkten. Detta sparar tid och ökar effektiviteten vid underhållsarbeten. Dessutom ger de konfigurerbara och standardiserade COMBI-kontakterna med upp till 15 poler full flexibilitet för olika kabeldragningskrav. Därmed är de jackbara radplintarna med Push-X-anslutning och COMBI-kontaktzon en modern och flexibel lösning för apparatskåpstillverkning, som möjliggör enkel, snabb och tillförlitlig kabeldragning och bidrar till att öka effektiviteten och minska antalet fel.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation