Smart kretskonstruktion med minimalt utrymmesbehov i apparatskåpet

24.09.2024
Plintrad med fyrvåningsplintar och tillbehör

Användningen av fler-våningsplintar innebär en enorm besparingspotential när det gäller utrymmet i apparatskåpet. Den nya, mycket kompakta fyrvåningsplintsserien PT 2,5-4L med Push-in Technology från Phoenix Contact är en platsbesparande lösning för montering av plintrader.

Produktfamiljen har en bredd på endast 5,2 mm och omfattar genomförings-, frånskiljnings- och knivfrånskiljarplintar samt olika funktionsvarianter som möjliggör kompakt integrering av funktionella kontakter och komponenter. Med en märkarea på 2,5 mm² och en märkström på 24 A vid en märkspänning på 800 V täcker plintarna ett brett användningsområde. Direktanslutningstekniken utan verktyg sparar tid vid ledaranslutning, medan det kompakta utförandet möjliggör effektiv kabeldragning i trånga utrymmen. Tack vare fjäderkonstruktionen erbjuder plintarna höga ledarutdragskrafter och bryggschakten på varje nivå säkerställer en hög grad av flexibilitet. De möjliggör både vertikal och horisontell potentialfördelning och montering av diverse testtillbehör. Dessutom är radplintarna utrustade med stora märkningsytor, vilket gör att de enskilda nivåerna kan märkas separat och ger en optimal översikt. De nya fyrvåningsplintarna ingår i det kompletta radplintssystemet Clipline complete och är därför kompatibla med Phoenix Contacts standardiserade tillbehör, vilket minskar logistikkostnaderna.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation