Kompakt och universell signalfördelning

14.11.2023
Knivfrånskiljarplintar med två frånskiljningszoner

De nya push-in-plintarna PT 2,5-2MTB från Phoenix Contact har två frånskiljningszoner. I kombination med de tre dubbla bryggschakten erbjuder dessa ett brett utbud av distributionsapplikationer på liten yta. Jämfört med en standardfrånskiljarplint halverar den kompakta PT 2,5-2MTB plintradens längd.

Den nya knivfrånskiljarplinten används främst i vindkraftverk, i ställverkskonstruktioner, i processteknik eller i maskinbyggnation för komplexa signaleringsuppgifter. För närvarande används den för areaområdet från 0,14 till 4,0 mm². Frånskiljningszonerna gör att flera bryggnings- och testuppgifter kan utföras i en radplint. Dessutom har varje radplint sitt eget testuttag. De färgade frånskiljarknivarna och tryckknapparna ger en bra överblick.

För att passa knivfrånskiljarplinten finns även den frånskiljbara plinten PT 2,5-2TGB för användning med jackbara säkrings- och apparatkontakter. Även denna radplint har två frånskiljningszoner.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation