Time Sensitive Networking (TSN) bereder vägen för AI

14.11.2023
Komplett TSN-system för AI-applikationer

På automationsmässan SPS i Nürnberg presenterar Phoenix Contact för första gången ett kontinuerligt TSN-system bestående av ett styrsystem och managed-switchar för Profinet. TSN-systemet möjliggör konvergenta IT/OT-nätverk, bland annat för AI-applikationer som maskininlärning.

Idag förverkligas IT- och OT-applikationer ofta i separata nätverk för att inte överbelasta dem och för att säkerställa kritisk kommunikation i realtid. Ett konvergent nätverk som används lika mycket av IT- och OT-applikationer har en hög, till stor del outnyttjad potential. Ett konvergent nätverk är särskilt användbart för AI-applikationer, till exempel optisk avvikelseidentifiering: Stora mängder data måste transporteras från fältet till AI, medan resultatet av AI-operationen i realtid påverkar den process som ska styras. Då är en mycket exakt tidssynkronisering avgörande för bearbetning och utvärdering av distribuerade data från fältet. TSN-teknologin möjliggör denna nätverkskonvergens med hjälp av olika verktyg. För att kunna utnyttja ovanstående potential presenterar Phoenix Contact ett TSN-system som bygger på ett styrsystem baserat på PLCnext Technology och managed-switchar. Som realtidsprotokoll används Profinet. Managed-switcharna finns nu även i versioner med fiberoptisk anslutning.

Alla enheter stöder TSN-funktioner som Quality-of-Service, Pre-Emption, exakt tidssynkronisering med PTP och synkron kommunikation. De gör att fördelarna med TSN kan utnyttjas i Profinet-miljön utan att applikationsvyn behöver ändras. Även befintliga Profinet-enheter kan användas oförändrade.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation