Kraftfulla security-routrar för OT-nätverk
Security-routrarna i produktfamiljen mGuard från Phoenix Contact skyddar industriella OT-nätverk mot obehörig åtkomst av människor eller skadlig programvara. De nya varianterna FL MGUARD 2105 och FL MGUARD 4305 med integrerad switch kommer att presenteras för första gången på SPS 2023.
Med de nya Gigabit-security-routrarna kan man styra och säkra kommunikationen inom ett produktionsnätverk. Maskiner, system eller anläggningar skyddas mot cyberattacker eller manipulation.
Produktfamiljen mGuard imponerar med sin höga bearbetningshastighet. Enheterna uppnår en throughput på nästan 1000 MBit/s. Detta innebär att mGuard-security-routrarna garanterar en hög säkerhetsnivå utan att kompromissa med nätverkets prestanda. Förutom den höga bearbetningshastigheten har routrarna omfattande säkerhetsfunktioner, som t.ex. en integrerad brandvägg som filtrerar datatrafiken i nätverket. Oönskad kommunikation eller åtkomst till nätverksenheter blockeras. Genom att segmentera nätverken kan även datautbytet mellan de enskilda segmenten kontrolleras och styras. På så sätt skyddas de enskilda nätverkssegmenten mot alltför stora datamängder, nätverksöverbelastning och obehörig åtkomst. Även säker fjärrövervakning är möjlig med mGuard-security-routrarna. Tack vare den krypterade VPN-kommunikationen kan maskiner eller anläggningar underhållas på distans via vilket nätverk som helst. En brandväggsfunktion i VPN-tunneln ökar säkerheten ytterligare. De nya varianterna är idealiska för maskin- och anläggningsbyggare samt anläggningsägare.