Kompakta box-PC för krävande edge-applikationer

14.11.2023
Tre kompakta box-PC:er

Box-PC från Phoenix Contact lämpar sig för en mängd olika automatiseringsuppgifter – från enkel datainsamling till komplexa IoT- och edge-applikationer. I och med serien VL3 UPC finns nu särskilt kompakta enheter tillgängliga för krävande installationer av kantdatorsystem i distribuerade apparatskåp.

Genom att välja rätt Intel-processor – antingen en Dual-Core- eller Quad-Core-Atom-CPU i Intels X6000-serie (Elkhart) – får du rätt prestanda för respektive applikation samtidigt som du förbrukar så lite ström som möjligt. Användningen av moderna komponenter – som DDR4 RAM, Non-Volatile Memory Express (NVMe) och Gigabit-Ethernet-portar – ökar box-PC-prestandan ytterligare.

Grundsystemet har ett DisplayPort-gränssnitt för bildskärmar med hög upplösning och multi-stream-funktion. Enheten är utrustad med två Gigabit-Ethernet-gränssnitt och två snabba USB 3.1-gränssnitt, och kan kompletteras med två seriella gränssnitt (RS-232, -422, -485). Dessutom kan användarna konfigurera en WLAN-kommunikation. Installationen sker på DIN-skenan eller med hjälp av monteringsvinklar för väggmontering. Serien VL3 UPC kan också utökas med två moduler. Ett alternativ omfattar ytterligare två Gigabit-Ethernet-portar och ett M.2-gränssnitt för utökat massminne. Det andra alternativet är ett 4G/LTE-modem, som även det innehåller ett M.2-gränssnitt för utökat minne. Modulen är också förberedd för framtida 5G-modem och är därför framtidssäker.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation