Ny redundant busskopplare för fjärr-I/O-systemet Axioline P

14.11.2023
Fjärr-I/O-station med redundanta busskopplare

Med produktfamiljen Axioline P från Phoenix Contact kan standard- och egensäkra (Ex i) in-/utgångssignaler registreras via redundanta Modbus/TCP-busskopplare. Installerad i Ex-zon 2 kan signalerna från in-/utgångsmodulerna anslutas direkt från Ex-zon 0, 1 eller 2.

Den innovativa Modbus-redundansen i fjärr-I/O-stationen ger den robusta Axioline P-plattformen ytterligare en funktion när det gäller hög tillgänglighet. Systemet kan konfigureras med två busskopplare, var och en med sin egen IP-adress, för klient-/server-kommunikation med hjälp av ett funktionsblock för redundanshantering. Busskopplarna utför redundansomkopplingen internt i firmware och kräver därför ingen ytterligare programvara. När busskopplaren kopplas om leder det varken till förlust av data eller avbrott i kommunikationen med styrsystemet.

I/O-stationen konfigureras enkelt via en integrerad webbserver. Alla anslutna Axioline P-in-/utgångsmoduler kan konfigureras utan extern programvara. Förutom den funktion som beskrivs ovan uppnås systemets höga tillgänglighet med hjälp av ett redundant backplan och möjligheten att hot-swappa I/O-moduler. I detta fall behöver de ersättningsmoduler som byts ut under drift inte konfigureras.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation