Kretskortsplint för Single-Pair-Ethernet

14.11.2023
Kretskortsplintar för Single-Pair-Ethernet

Single-Pair-Ethernet (SPE) är en kraftfull teknik för att förverkliga Industri 4.0- och IIoT-applikationer. Kretskortsplintarna i Combicon-serien från Phoenix Contact garanterar optimal anslutningsteknik.

Nätverksanslutningen av smarta enheter fortsätter hela tiden att utvecklas. Detta gäller i synnerhet för sensorer som ofta utsätts för extra tuffa omgivningsförhållanden när de används på fältet. Förutom möjligheten att integrera en IP-skyddad kontakt på sådana fältenheter, finns det också möjlighet att använda en kabelförskruvning för att skapa önskad IP-kapslingsklass. Därmed kan kretskortsplintar som är testade och lämpliga för SPE-dataöverföring användas inuti enheterna. Det ger många fördelar. För det första har apparattillverkaren friheten att bestämma placeringen av de små SPE-plintarna på kretskortet efter sina behov. För det andra drar även installatörerna på platsen nytta av den välkända skruv- eller push-in-anslutningstekniken. Tack vare den tydliga färgkodningen och den intuitiva hanteringen kan SPE-kabelns blå och vita ledare kontaktas på ett tydligt och säkert sätt.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation