Säkerhetsrelaterade PLC för Profisafe
Det nya säkerhetsstyrsystemet AXC F XT SPLC 3000 från Phoenix Contact används som expansionsmodul på vänster sida på PLCnext Controls AXC F 2152 eller AXC F 3152. Det kompletterar PLCnext-sortimentet med en kraftfull Safety-PLC för Profisafe-enheter i Profinet-nätverk. Säkerhetsstyrsystemet kan användas i applikationer upp till säkerhetskategori SIL3 i enlighet med IEC 61508/61511 och PLe i enlighet med EN ISO 13849-1.
SPLC 3000 kan kommunicera med upp till 300 F-enheter i drift som F-host och samtidigt fungera som F-enhet. Säkerhetsstyrsystemet är helt integrerat i det öppna ekosystemet PLCnext Technology och erbjuder en hög grad av modularitet i kombination med Profisafe I/O-tilläggen för Axiobus, som kan läggas till på höger sida. De kraftfulla och redundant utformade ARM-baserade säkerhetsrelaterade processorerna har en klockfrekvens på 800 MHz för kanal 1 och 600 MHz för kanal 2.