Phoenix Contact har utökat kretskortskontaktserien med innovativ Push-X-teknik genom en ny kontakt för ledarareor på upp till 2,5 mm². Med Push-X-tekniken kan man ansluta flexibla och solida ledare snabbt och nästan utan kraftansträngning genom att enkelt skjuta in dem.
Nyheter Följ våra aktuella nyheter för att få information om våra produkter och teknologier, vårt företag, vår strategiska affärsutveckling och vårt hållbarhetsengagemang. Pressinformation och bildmaterial kan du enkelt och bekvämt hämta från vårt Download-område.
- Filter:
-
Område
-
Evenemangskategori
-
Produktkategori
- Applicerade filter (1):
Push-X i kretskortskontakten XPC 2,5
GameChangers: Revolutionen inom apparatanslutning
Phoenix Contact presenterar GameChangers för apparatanslutning: Med progressiva idéer, tekniker och material erbjuder de högre hastighet, kompaktare format med lättare, robustare, mer flexibla och kraftfulla lösningar för apparattillverkning.
Kontakter med Push-in Technology
De nya Connexis-kontakterna DD31PS med push-in-anslutningsteknik från Phoenix Contact underlättar och snabbar upp kabeldragningen på fältet och i fabriken.
Phoenix Contact på electronica 2024: fokus på innovativ anslutningsteknik och förnyelsebar energi
Under mottot ”Change Forward – en konkret framtid” presenterar Phoenix Contact produktnyheter för överföring av signaler, data och kraft på electronica 2024 i München i år (12–15 november). Mässpresentationen kommer att fokusera på banbrytande anslutningsteknik och lösningar för laddinfrastruktur, förnyelsebar energi och likströmslösningar för All Electric Society-industrin.
CO2-reduktion tack vare användning av biobaserade plaster inom apparatanslutningstekniken
Phoenix Contact fokuserar på en stegvis styrning mot mer hållbarhet i sina produkter. Redan idag finns det lösningar inom produktkategorierna kretskortsplintar, kontakter och elektronikkapslingar som har avsevärt förbättrade koldioxidavtryck tack vare processoptimeringar och hållbara material.
Push-in-kretskortsplintar för kraftelektronik upp till 125 A
Kretskortsplint SPT 35 från Phoenix Contact för strömmar upp till 125 A och spänningar upp till 1 000 V är för närvarande den mest kraftfulla push-in-kretskortsplinten på marknaden.
Push-in-kretskortskontakter för KNX-automation
Med serien PTS 0,5 utökar Phoenix Contact sitt sortiment för fastighetsautomation med kompakta kretskortskontakter för KNX-kommunikation. J-Y(ST)Y-installationskablar (0,6 mm och 0,8 mm) kan anslutas snabbt och utan verktyg med push-in-anslutningen.
Nya kontakter i serien PC 6 med skruvanslutning
Sortimentet av kretskortskontakter för kraftelektronik från Phoenix Contact utökas ytterligare. Med de nya kretskortskontakterna PC 6 med skruvanslutning finns den nya kontaktfronten med utökat beröringsskydd även att tillgå med den klassiska anslutningstekniken.
Kretskortsplint för Single-Pair-Ethernet
Single-Pair-Ethernet (SPE) är en kraftfull teknik för att förverkliga Industri 4.0- och IIoT-applikationer. Kretskortsplintarna i Combicon-serien från Phoenix Contact garanterar optimal anslutningsteknik.