Nya kontakter i serien PC 6 med skruvanslutning

20.02.2024
Kontakter PC 6

Sortimentet av kretskortskontakter för kraftelektronik från Phoenix Contact utökas ytterligare. Med de nya kretskortskontakterna PC 6 med skruvanslutning finns den nya kontaktfronten med utökat beröringsskydd även att tillgå med den klassiska anslutningstekniken.

Den ökade beröringssäkerheten i enlighet med IEC/UL 61800-5-1 innebär ökad säkerhet. Tillsammans med de beröringsskyddade grunddelarna realiseras fingerberöringssäkra kretskorts- och apparatutgångar med en enda kontakt. Inverterade kontakter behövs därför inte längre.

Den nya PC 6-serien finns tillgänglig i poltalen två till sex. Förutom standardversionen utan låsning av kontakt och grunddel finns det även ett utförande med mittlås. Mittlåset är mycket platsbesparande jämfört med den konventionella skruvflänsen. Det är färgkodat vilket gör användningen intuitiv.

Kontakterna med en märkarea på 6 mm² och en delning på 7,62 mm har en strömbelastningsförmåga på 41 A. De har samma kontaktfront som LPC 6-kontakterna med tidsbesparande spakanslutningsteknik och PC 6/...-ST-BUS-busskontakterna för enkel vidarekoppling av potentialer. Kontaktfamiljerna är kompatibla med de nya PC 6-grunddelarna. Förutom standardgrunddelarna för våglödning finns även THR-grunddelar tillgängliga för integrering i SMT-lödningsprocessen.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation