Kontakter för motoranslutning av jalusier, persienner och markiser
Phoenix Contacts installationskontakter QPD STAK 3 och QPD STAS 3, som kan konfektioneras, underlättar elinstallationen. De har utvecklats speciellt för motoriserad anslutning av persienner, jalusier och markiser.
Strömanslutningen implementeras snabbt och enkelt i fält med QPD STAK 3-kontakten. QPD STAS 3 används på enhetssidan. De monteras enkelt med IDC-slitsplintteknik utan specialverktyg eller avisolering. Elinstallationen genomförs säkert och felfritt på nolltid. De ofta svåråtkomliga installationslägena kräver inte bara en enkel anslutning, utan även en robust och hållbar anslutning. Installationskontakterna QPD STAK/STAS 3 är utformade för att uppfylla dessa krav. Kapslingarna, som är skyddade mot strilande vatten och damm, säkerställer en hög skyddsnivå i utomhusmiljöer, är säkra mot dragbelastningar och imponerar med sin slagtålighet. Inte ens extrema temperaturer eller UV-strålar kan skada energidistributionen.