Installationskontakter inom elinstallation Anslut ledningar för kraft- och signalöverföring snabbt och enkelt. Förverkliga enkelt en flexibel energidistribution. Vår stora portfölj med installationskontakter och -fördelare tillhandahåller den optimala lösningen för byggnader och infrastrukturanläggningar.
Kabeldragning, -skarvning och reparation av skadade kablar är dagliga utmaningar inom elbranschen. Elinstallationen innebär även komplex energidistribution och anslutning av motorer för exempelvis jalusier. Det går snabbt med våra installationskontakter, kabelskarvdon och fördelare.
Våra installationssystem IPD, PRC och QPD imponerar med sin enkla installation och robusta konstruktion. De ger säker överföring och distribution av kraft och signaler utomhus och i fuktiga utrymmen. Använd QPD-installationskontakter och -fördelare med snabb IDC-anslutning, helt utan specialverktyg. Eller anslut ledningar bekvämt och utan verktyg – det är möjligt tack vare IPD-systemet med Push-in Technology. Tycker du att den beprövade skruvanslutningen är bäst? Använd då vårt PRC-installationssystem.
Jämförelse av installationssystem
| IPD | PRC | QPD | |
|---|---|---|---|
| Anslutningsteknik | Push-in-/Push-Lock-anslutning | Skruv-/crimpanslutning | IDC-anslutning |
| Poltal | 3 / 5 | 2 ... 7 | 3 / 4 / 5 |
| Märkspänning/-ström | upp till 690 V och 20 A | upp till 690 V och 35 A | upp till 690 V och 40 A |
| Kapslingsklass | IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69K | IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69K | IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69K |
| Slagtålighet | IK07 | IK08 (-25 °C) | IK07 |
| Omgivningstemperatur, drift | -30 °C (-40 °C) ... +100 °C | -40 °C ... +85 °C | -40 °C ... +100 °C |
| Typ av låsning | Bajonettsnabblås, kan låsas upp för hand och med verktyg | Snäpp-in-låsning, kan låsas upp för hand och med verktyg | Skruvlåsning, kan låsas upp för hand och med verktyg |
| Anslutningscykler | upp till 500 | upp till 2000 | 50 |
| Ledararea (styv och flexibel) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² | 1,5 mm² ... 6,0 mm² | 0,5 mm² ... 6,0 mm² |
| Kabelytterdiameter | 4,5 mm ... 16 mm | 8 mm ... 21 mm | 4 mm ... 20 mm |
| Godkännanden | IEC, UL, VDE | IEC, UL, 2PfG, DNV | IEC, UL, VDE |
| Till IPD-installationssystemet | Till PRC-installationssystemet | Till QPD-installationssystemet |
- Rätt anslutningsteknik för varje applikation: snabb IDC-kontakt, enkel Push-in Technology och beprövad skruvanslutning
- Enkel och snabb montering utan specialverktyg
- Hög tillförlitlighet med robusta kapslingar upp till kapslingsklass IP66/IP68/IP69, med slagtålighet IK08
Installationssystem IPD Tillförlitlig energidistribution utan verktyg i alla monteringssituationer, oavsett hur svåra de är.
- Enkel och tidsbesparande kabeldragning i fält tack vare Push-Lock-anslutning
- Säker låsning utan verktyg även i särskilt svåra monteringssituationer
- Snabb idrifttagning med förmonterade ledningskomponenter
Installationssystem PRC Säker energidistribution även vid extrema förhållanden.
- Säker användning vid extrema omgivningsförhållanden genom höga kapslingsklasser och slagtålighet
- Enkel hantering med beprövad crimp- eller skruvanslutningsteknik
- Mekanisk kodning och färgkodning för snabb och felfri idrifttagning
Installationssystem QPD Upprätta energidistributioner snabbt, enkelt och billigt.
- Anslutning utan specialverktyg tack vare IDC-anslutning QUICKON
- Flexibla distributionslösningar tack vare fasta och jackbara anslutningar
- Optimalt skydd mot miljöpåverkan
Kontakter QPD STAK 3 och STAS 3 Kontakter som kan konfektioneras särskilt för motoranslutning av persienner, jalusier och markiser.
- Snabb installation utan verktyg tack vare IDC-anslutning
- Robust och striltät kapsling
- Kompatibel med alla klassiska motoranslutningar för markiser och persienner