Utökad säkerhetsportfölj – säkra IO-moduler för Failsafe over Ethercat
För att implementera ett säkert system erbjuder Phoenix Contact två nya säkerhets-IO-moduler för Safety over Ethercat (FSoE) i en kompakt design.
Safety over Ethercat (FSoE) har etablerats som ett viktigt säkerhetsprotokoll vid sidan av Profisafe. Phoenix Contact stöder denna marknadstrend med den kompakta AXL SE-familjen. I kombination med Ethercat-busskopplaren kan säkerhetslösningar baserade på FSoE realiseras enkelt och utrymmesbesparande. Modulen AXL SE FSDI8/3 består av åtta säkra digitala ingångar i tretråds anslutningsteknik. Modulen AXL SE FSDO4/2 har fyra digitala utgångar upp till 2 A.