På väg mot intelligent maskinsäkerhet: projektkonsortiet OWL slutför framgångsrikt projektet "AutoS²"
Projektkonsortiet it's OWL, ett samarbete mellan Phoenix Contact och Fraunhofer-institutet och andra företag, har framgångsrikt slutfört ett gemensamt forskningsprojekt om automatisering av faro- och riskbedömningar.
I en framtid där automatiserad säkerhetsteknik utgör en central komponent kräver den ökade sammanlänkningen och komplexiteten allt mer specialistkompetens. Dessutom blir även kraven på att skydda människor (safety) och säkra IT-system (security) allt mer konkreta. Att garantera säkerheten enligt den nya maskinförordningen har hittills varit en manuell och normativ process. Det nu avslutade projektet "AutoS²" var inriktat på detta framtida resursproblem genom att undersöka hur en automatisering av faro- och riskbedömningar kan gå till.
I studieexemplet fokuserade forskarna på en självbeskrivande produktionsanläggning som med hjälp av en verifieringsalgoritm skulle göra en oberoende säkerhetsbedömning. För att göra detta matades den först med alla befintliga processer från specificerade standarder i ett skydds- och säkerhetskoncept. För detta ändamål har automationskomponenternas informationsmodeller överförts till ett administrationsskal i form av en digital tvilling. Specialskrivna algoritmer kunde sedan samla in och läsa av denna information och på så sätt genomföra en säkerhetskontroll.
Den konkreta implementeringen demonstrerades sedan med hjälp av ett produktionsexempel vid SmartFactoryOWL i Lemgo. Med detta tillvägagångssätt kan skydd och säkerhet för föränderliga produktionsprocesser testas mer effektivt och bedömningen blir mindre komplex. Forskningsresultaten visar att automatiseringen av faro- och riskbedömningar är allmänt genomförd inom ramen för maskinförordningen, vilka nu kommer att utökas genom ytterligare test av konceptet.