Den nya maskinförordningen Maskinsäkerhet i det europeiska ekonomiska området

Nya EU-maskinförordningen 2023/1230

Läs mer om EU:s nya maskinförordning 2023/1230 i vårt kostnadsfria whitepaper

  • Vad innebär den nya maskinförordningen?
  • Vem påverkas av detta?
  • Vilka förändringar är på gång?
  • Praktiska tips: Vad kan göras idag?

Den digitala omvandlingen, den ökade uppkomsten av ny teknik, samarbetsformer mellan människor och maskiner och den resulterande inverkan på säkerhetsföreskrifterna var viktiga drivkrafter för översynen av maskindirektivet 2006/42/EG. Resultatet av den fortsatta utvecklingen är den nya EU-maskinförordningen.

Glödlampa

Vad är det som förändras? Maskindirektivet blir den nya maskinförordningen

Berörda är tillverkare, återförsäljare och operatörer av motsvarande maskiner på den europeiska marknaden. Företag bör i ett tidigt skede informera sig om förändringarna i den nya maskinförordningen 2023/1230 jämfört med maskindirektivet 2006/42/EG. Nya krav måste implementeras tills den nya regleringen träder i kraft den 20 januari 2027.

Innovationerna påverkar även harmoniserade standarder. När den nya maskinförordningen träder i kraft måste alla standarder som anges i maskindirektivet 2006/42/EG revideras till form och innehåll.

Praktiska tips:
I whitepaper hittar du ytterligare användbara praktiska tips och rekommendationer för åtgärder för framgångsrik förberedelse för kommande förändringar i maskinsäkerhet.

Whitepaper om den nya maskinförordningen 2023/1230