Moderna ställverksplintar med Push-X-teknik

22.04.2024
Omvandlarplintar XTVMEA 6

Den viktigaste egenskapen hos de nya ställverksplintarna XTVMEA 6 från Phoenix Contact är den automatiskt ledande kortslutningen av strömtransformatorn. Denna "Make-Before-Break"-funktion möjliggör säker drift av strömtransformatorn vid alla underhålls- och testuppgifter.

De nya ställverksplintarna är utrustade med Push-X-anslutningsteknik, som varken kräver kraft eller verktyg. Denna teknik är en av de snabbaste och mest flexibla anslutningsteknikerna, eftersom den är lämplig för alla ledartyper, med eller utan trådändhylsa. Tack vare den sidledes ledaranslutningen har plintarna stora, lättlästa anslutningsmarkeringar. I synnerhet energisektorn drar nytta av XTVMEA 6-ställverksplintarna. De är lämpliga för alla mät- och skyddsapplikationer. De är helt kompatibla med Phoenix Contacts befintliga radplintsserie ME 6. De nya ställverksplintarna har också en ergonomisk design och två gånger tre bryggschakt. Även tillbehören från Clipline complete-systemet kan användas. Det finns dessutom nya tillbehör för att utföra en kortslutning. Med manövreringsspaken C-MEA... och de jackbara kopplingsbryggorna SB-MEA... kan flera plintar manövreras och kortslutas samtidigt. XTVMEA 6-serien kompletteras med genomförings- och skyddsledarplintar med samma profil.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation