Förenklad montering av förmonterade DIN-skenor

14.11.2023
DIN-skeneadapter för montering av förmonterade plintrader

DIN-skeneadaptern Railfix från Phoenix Contact optimerar apparatskåpstillverkningen eftersom den förenklar monteringen av fullt bestyckade DIN-skenor. Det är inte längre nödvändigt att demontera enskilda delar av plintraden för att montera DIN-skenan.

Adaptrarna skruvas direkt på monteringsplattan och den färdiga plintraden skjuts på fästkrokarna. DIN-skenan lyfts sedan in i fästpositionen med en vanlig skruvmejsel och säkras med en M5-standardskruv. En skärmning sker med ledande material. Railfix-adaptrarna finns tillgängliga för DIN-skenor från Phoenix Contact med måtten 35/15 mm och 35/7,5 mm. De erbjuder hög stabilitet och är vibrationståliga för transport av apparatskåpet.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation